IFL 12-180L-10P-1767
IFL 12-180L-10P-1767
Downloads
Codice: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Distanza di commutazione 5 mm |
8 | Distanza di commutazione 8 mm |
10 | Distanza di commutazione 10 mm |
(2) | |
18 | Cilindro, filetto M18, metallo |
180 | Cilindro, filetto M18, materiale sintetico |
(3) | |
senza | Forma costruttiva standard |
M | Miniatura |
L | Forma lunga |
(4) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(5) | |
senza | cavo |
ST | Connettore maschio |
T | Cavo con isolatore passante |
A | Corrente alternata/corrente continua AC/DC |
D | 2 conduttori DC |
(6) | |
senza | versione a connettore standard |
2 | versione alternativa del connettore |
(7) | |
N | commutazione n |
P | commutazione p |
(8) | |
2033 | Custodia in acciaio temperato |
2130 | Impiegabile fino a +130° C, senza LED indicazione di stato |
- Design M 18 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 12-180L-10P-1767 |
Article number (order number) |
101126735 |
EAN (European Article Number) |
4030661050645 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
cilindro, filetto |
Installation conditions (mechanical) |
non allineato |
Housing material |
materiale sintetico |
Active area |
materiale sintetico |
Material of the nuts |
materiale sintetico |
Material of the washer |
Perbunan |
Gross weight |
130 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Sì |
Cable sleeve |
no |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
12 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
cavo |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M18 |
width across flats |
24 BK |
Length of sensor |
79 mm |
Diameter of the Mounting clamp |
M18x1 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
contatto di chiusura (NO) |
Protection circuit integrated |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione Protezione da sovraccarico Protezione da corto circuito |
Switching frequency, approx. |
400 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
commutazione p |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED giallo |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11/08/2025, 21:07