BNS 250-11Z 6,0M
BNS 250-11Z 6,0M
Codice: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato |
(3) | |
2187 | contatti collegati singolarmente (senza LED indicazione di stato) |
- Thermoplastic enclosure
- small body
- Concealed mounting possible
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
Ordering data
Product type description |
BNS 250-11Z 6,0M |
Article number (order number) |
101138010 |
EAN (European Article Number) |
4030661049182 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
ridotta |
Working principle |
magnetico |
Installation conditions (mechanical) |
non allineato |
Housing material |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Gross weight |
215 g |
General data - Features
Coding |
Sì |
Prerequisite evaluation unit |
Sì |
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Number of cable wires |
4 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
25.000.000 Operations |
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25.000.000 Operations |
Mechanical data
Active area |
lato frontale |
Actuating element |
magnete |
Direction of motion |
Frontale verso la superficie attiva |
Mechanical data - Switching distances
Assured switching distance "ON" Sao |
4 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
14 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
6 m |
Termination |
cavo |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
33 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
24 VDC |
Switching current, maximum |
0,1 A |
Switching capacity, maximum |
1 W |
Switching element |
1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC) |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Altri, contatti reed |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BPS 250 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso. I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12/05/2025, 12:49