schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-10STP-2295

Codice prodotto: 101144016

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Distanza di commutazione 5 mm
8Distanza di commutazione 8 mm
10Distanza di commutazione 10 mm

(2)
18Cilindro, filetto M18, metallo
180Cilindro, filetto M18, materiale sintetico

(3)
senzaForma costruttiva standard
MMiniatura
LForma lunga

(4)
01contatti d'apertura (NC)
10contatto di chiusura (NO)
10/01contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento
11contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente

(5)
senzacavo
STConnettore maschio
TCavo con isolatore passante
ACorrente alternata/corrente continua AC/DC
D2 conduttori DC

(6)
senzaversione a connettore standard
2versione alternativa del connettore

(7)
Ncommutazione n
Pcommutazione p

(8)
2033Custodia in acciaio temperato
2130Impiegabile fino a +130° C, senza LED indicazione di stato
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Metal enclosure
  • DC 3-wire
  • Connector M12
  • Design M 18 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 5-18-10STP-2295

Article number (order number)

101144016

EAN (European Article Number)

4030661130613

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

cilindro, filetto

Installation conditions (mechanical)

allineato

Housing material

ottone

Housing coating material

nichelato

Active area

materiale sintetico

Material of the nuts

ottone

Gross weight

55 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Cable sleeve

no

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

connettore ad innesto M12

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M18

width across flats

24 BK

Length of sensor

71,4 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-40 ... +85 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Operating current

200 mA

Switching element

contatto di chiusura (NO)

Protection circuit integrated

protezione da induzione

Protezione da polarizzazione

Protezione da sovraccarico

Protezione da corto circuito

Switching frequency, approx.

400 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

commutazione p

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

LED giallo

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x Dadi M18

Note

Note (General)

Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 03/08/2025, 02:12