IFL 8-18L-10P-1665-1 6,0M 10-60V
IFL 8-18L-10P-1665-1 6,0M 10-60V
Downloads
Codice: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Distanza di commutazione 5 mm |
8 | Distanza di commutazione 8 mm |
10 | Distanza di commutazione 10 mm |
(2) | |
18 | Cilindro, filetto M18, metallo |
180 | Cilindro, filetto M18, materiale sintetico |
(3) | |
senza | Forma costruttiva standard |
M | Miniatura |
L | Forma lunga |
(4) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(5) | |
senza | cavo |
ST | Connettore maschio |
T | Cavo con isolatore passante |
A | Corrente alternata/corrente continua AC/DC |
D | 2 conduttori DC |
(6) | |
senza | versione a connettore standard |
2 | versione alternativa del connettore |
(7) | |
N | commutazione n |
P | commutazione p |
(8) | |
2033 | Custodia in acciaio temperato |
2130 | Impiegabile fino a +130° C, senza LED indicazione di stato |
- Design M 18 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 8-18L-10P-1665-1 6,0M 10-60V |
Article number (order number) |
101151223 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
cilindro, filetto |
Installation conditions (mechanical) |
non allineato |
Housing material |
ottone |
Housing coating material |
nichelato |
Active area |
materiale sintetico |
Material of the nuts |
ottone |
Gross weight |
272 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Sì |
Cable sleeve |
no |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
8 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
6 m |
Termination |
cavo |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M18 |
width across flats |
24 BK |
Length of sensor |
79 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
Operating current |
300 mA |
Switching element |
contatto di chiusura (NO) |
Protection circuit integrated |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione Protezione da sovraccarico Protezione da corto circuito |
Switching frequency, approx. |
400 Hz |
Electrical data - Digital Output
Current at Voltage drop Ud |
0,3 A |
Design of control elements |
commutazione p |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED giallo |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13/08/2025, 09:30