NDP-65
Codice prodotto:
101165978
- Emergency stop sticker diameter 65 mm
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
NDP-65 |
Article number (order number) |
101165978 |
EAN (European Article Number) |
4250116200153 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
General data
Versions |
Segnale giallo per l'arresto di emergenza |
Design |
Diametro adesivo 65 mm |
Installation conditions (mechanical) |
Self adhesive |
Housing material |
Scivolare |
Colour of the housing |
yellow |
Gross weight |
2 g |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22/07/2025, 08:55