schmersal_s_icon.png

BP 310-2 S

Codice prodotto: 101182287

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Ordering data

Product type description

BP 310-2 S

Article number (order number)

101182287

EAN (European Article Number)

4030661317366

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material

materiale sintetico

Gross weight

26 g

Mechanical data - Dimensions

Width

88 mm

Height

25 mm

Depth

13 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02/05/2025, 10:16