schmersal_s_icon.png

NZSO2/V4A

Codice prodotto: 101183194

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NZSO2/V4A

Article number (order number)

101183194

EAN (European Article Number)

4030661604459

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Piastra di etichettatura

Design

Grande

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

acciaio inossidabile

Colour of the housing

Argento

Gross weight

9 g

Mechanical data - Dimensions

Length

62,2 mm

Width

44,4 mm

Height

0,2 mm

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 05/08/2025, 16:42