schmersal_s_icon.png

NSK/V4A

Codice prodotto: 101184688

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • for pushbuttons and illuminated pushbuttons
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NSK/V4A

Article number (order number)

101184688

EAN (European Article Number)

4030661482224

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Collare di protezione per l'arresto di emergenza

Design

senza cartello giallo

Installation conditions (mechanical)

Screw mounting

Housing material

acciaio inossidabile

Colour of the housing

Argento

Gross weight

100 g

General data - Features

Fully insulated

Mechanical data

Mounting

Viti

Mechanical data - Dimensions

Length

74 mm

Width

85 mm

Height

12 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02/08/2025, 09:57