schmersal_s_icon.png

SHGV/B01/101+BOW

Codice prodotto: 101198368

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
senzaSistema di chiusura standard
ZSistema di chiusura con impianto centralizzato
PSistema di chiusura standard PACRI
ZPSistema di chiusura con impianto centralizzato PACRI

(2)
BCilindro della serratura a terra
Lcilindro della serratura a sinistra
RCilindro della serratura a destra

(3)
Dil ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale

(4)
01Con una testina
1.1con due testine

(5)
x1xNumero/i chiave 100 … 999

(6)
x2xNumero chiave ( n) cilindro di chiusura supplementare frontale 32 … 99

(7)
BOAzionatore diritto
BOWazionatore ad angolo
BORAzionatore a raggio
BOWRazionatore a raggio ad angolo
BOF/HIS.1Azionatore telescopico, fissaggio dal retro
BOF/HIS.2Azionatore telescopico, fissaggio dall'alto
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/B01/101+BOW

Article number (order number)

101198368

EAN (European Article Number)

4030661527932

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

meccanico

Housing material

Alluminio / acciaio cromato

Housing coating material

verniciato

Material of the cylinder lock

Acciaio

Colour of the housing

rosso

Colour of the key

Argento

Colour of key head

Argento

Gross weight

450 g

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

1

Mechanical data

Actuator

curvo

Position of the Key selector switch

centrato

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.300 N

Holding force Fmax, maximum

1.750 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Key number

101

Mechanical data - Dimensions

Length

87 mm

Width

40 mm

Height

103 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Resistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Other data

Note (applications)

dispositivo di sicurezza scorrevole

dispositivo di sicurezza rimovibile

interruttori di sicurezza rotativi


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28/09/2025, 08:09