schmersal_s_icon.png

SVM1/SR/52-6/208RT/BR/E

Codice prodotto: 101214430

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
senzaSistema di chiusura standard
ZSistema di chiusura con impianto centralizzato

(2)
senzaStandard argento
/SRImpugnatura chiave colorata

(3)
XNumero chiave ( n) cilindro primario 35 … 99

(4)
2166 cilindri secondari
1010 cilindri secondari

(5)
YNumero chiave ( n) cilindro secondario 100 … 999

(6)
oo/ooColore chiave secondaria>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Tutte le combinazioni di colori sono possibili.

(7)
EPiastra di montaggio
Aalloggiamento di montaggio
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • coloured key heads
  • Key-operated selector switch interlocking device with 6 keys

Ordering data

Product type description

SVM1/SR/52-6/208RT/BR/E

Article number (order number)

101214430

EAN (European Article Number)

4030661578989

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-90

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Note (Ordering data)

Osservazioni: In caso di ordine/richiesta si prega di indicare i numeri di serratura richiesti "X" (cilindro primario), "Y" (cilindro secondario) e i colori "oo/oo" dell'impugnatura per le chiavi secondarie (ad es. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/E)! Se non fosse indicato alcun numero di chiave all'interno della richiesta / dell'ordine forniremo una chiave con numero a nostra discrezione. L'utilizzatore deve assicurarsi che il numero di chiave non sia assegnata più volte all'interno del medesimo impianto! L'utilizzatore deve porre attenzione al fatto che ad una postazione (luogo di lavoro) non vengano consegnati numeri di chiave doppi!

General data

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Working principle

meccanico

Design

Mounting plate

Housing material

acciaio inossidabile

Housing coating material

verniciato

Material of the latching bolt

Ottone

Colour of the housing

Argento

Colour of the key

Argento

Colour of key head

blu

marrone

giallo

grigio

rosso

Bianco

Gross weight

2.800 g

General data - Features

Front plate mounting

Number of keys

6

Safety classification

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Key number of primary key

52

Key number of secondary key

208

Mechanical data - Dimensions

Length

180 mm

Width

120 mm

Height

54,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP40

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Scope of delivery

Scope of delivery

SVM con 6 chiavi secondarie e 6 chiavi di emergenza, senza chiave primaria

Accessory

Recommendation (product combination)

SHGV

SVE

Note

Note (General)

Vedi figura. Chiave primaria in pos. 2: la chiave primaria non può essere estratta, la chiave secondaria può essere estratta.
Chiave primaria in Pos. 1: la chiave primaria può essere rimossa, la chiave secondaria non può essere rimossa.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18/09/2025, 01:08