SHGV/RD1/102/37+BO
SHGV/RD1/102/37+BO
Codice: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
senza | Sistema di chiusura standard |
Z | Sistema di chiusura con impianto centralizzato |
P | Sistema di chiusura standard PACRI |
ZP | Sistema di chiusura con impianto centralizzato PACRI |
(2) | |
B | Cilindro della serratura a terra |
L | cilindro della serratura a sinistra |
R | Cilindro della serratura a destra |
(3) | |
D | il ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale |
(4) | |
01 | Con una testina |
1.1 | con due testine |
(5) | |
x1x | Numero/i chiave 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numero chiave ( n) cilindro di chiusura supplementare frontale 32 … 99 |
(7) | |
BO | Azionatore diritto |
BOW | azionatore ad angolo |
BOR | Azionatore a raggio |
BOWR | azionatore a raggio ad angolo |
BOF/HIS.1 | Azionatore telescopico, fissaggio dal retro |
BOF/HIS.2 | Azionatore telescopico, fissaggio dall'alto |
- Aluminium enlosure
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
SHGV/RD1/102/37+BO |
Article number (order number) |
103007122 |
EAN (European Article Number) |
4030661443393 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
meccanico |
Housing material |
Alluminio / acciaio cromato |
Housing coating material |
verniciato |
Material of the cylinder lock |
Acciaio |
Colour of the housing |
rosso |
Colour of the key |
Argento |
Colour of key head |
Argento |
Gross weight |
450 g |
General data - Features
Number of actuating directions |
4 |
Number of keys |
2 |
Mechanical data
Actuator |
dritto |
Position of the Key selector switch |
centrato a destra |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
950 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.250 N |
Latching force |
5 N |
Actuating speed, maximum |
0,2 m/s |
Key number of primary key |
102 |
Key number of secondary key |
37 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
87 mm |
Width |
87 mm |
Height |
103 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
Resistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Other data
Note (applications) |
dispositivo di sicurezza scorrevole dispositivo di sicurezza rimovibile interruttori di sicurezza rotativi |
Note
Note (General) |
Cilindro di chiusura ausiliario sul lato frontale solo nella versione "L" e "R" |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Informazioni
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Funzioni
Esempio di applicazione Immagini Prodotto
Esempio di applicazione Immagini Prodotto
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/09/2025, 14:26