PH-COM4-ER-04
Codice prodotto:
103026844
PH-COM4-ER-04
Codice prodotto:
103026844
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Protective enclosure for SLC/SLG440COM
- Extremely robust protective tube made of polycarbonate
- Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant
- Membrane and mounting angle made of stainless steel
- End plugs and cable entry made of polyamide
- Protection class IP69
- ECOLAB certified
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG. |
Product type description |
PH-COM4-ER-04 |
Article number (order number) |
103026844 |
EAN (European Article Number) |
4030661517643 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
General data
Housing material |
Policarbonato |
Enclosure cabs material |
PA6 |
Gross weight |
3.000 g |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
Pressacavo fisso integrato |
Terminal connector, Recipient |
Connettore maschio incorporato M12, 5 poli |
Terminal, Connector, Transmitter |
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli |
Mechanical data - Dimensions
Height, minimum |
1370 mm |
Height, maximum |
1.770 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP69 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15/07/2025, 23:43