schmersal_s_icon.png

PS116-T02-ST-H200

Codice prodotto: 103032916

Codice:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC
Z02Azionamento rapido 2 contatti NC
Z12Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC
Z11RAzionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco
Z02RAzionamento rapido 2 contatti NC con blocco
Z12RAzionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC con blocco
T11Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02Azionamento lento 2 contatti NC
T20Azionamento lento 2 contatti NO
T12Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC
T21Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC
T03Azionamento lento 3 contatti NC
T11UECommutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02HAzionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC

(2)
L200Cavo di collegamento sotto, lunghezza cavo 2 m
LR200Cavo di collegamento a destra, lunghezza cavo 2 m
LR300Cavo di collegamento a destra, 3 m
LR500Cavo di collegamento a destra, 5 m
STConnettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto
STRConnettore maschio incorporato M12, a destra

(3)
S200Pistone S200 Ø 6 mm
R200Pistone a rotella R200
K200Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5 mm - Ø 14 mm
K230Leva angolare - rotella in plastica Ø 14 mm
K240Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso destra
K250Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso sinistra
H200Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm
N200Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm
J200Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Materiale rullo/leva: materiale sintetico
1Materiale rullo/leva: acciaio inossidabile
2Materiale rullo/leva: ottone
3Materiale rullo/leva: alluminio
4Materiale rullo/leva: acciaio
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Ordering data

Product type description

PS116-T02-ST-H200

Article number (order number)

103032916

EAN (European Article Number)

4030661530130

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

forma di costruzione normale

Actuator type to EN 50047

A

Housing material

Materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, zinco pressofuso, cromato

Active area

metallo

Gross weight

100 g

General data - Features

Safety functions

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Leva oscillante con rotella H200

Roller material

materiale sintetico

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Actuating torque, minimum

0,2 Nm

Positive break torque

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Connector position

Sotto

Termination

Connettore M12, 4 poli

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

sotto

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

16,6 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

101 mm

Diameter of Castor

16 mm

Length of the lever

24 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1,5 A

Switching element

contatti d'apertura (NC)

Switching principle

Commutazione lenta

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, maximum

5,5 ms

Material of the contacts, electrical

Argento

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Interruttori di posizione
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 3 marzo 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 08/08/2025, 20:56