schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-LTP-2719-1

Codice prodotto: 103033767

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
Product type description:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDoor hinge on left-hand side
RDoor hinge on right-hand side

(2)
Afor mounting outside
Ifor mounting inside

(3)
G1with door handle
G2with rotating knob

(4)
P1with emergency exit
P20with emergency exit metal (Only for mounting outside)
P25with emergency exit inset handle (Only for mounting outside)
P30/P31with locking rod (Only for mounting outside)

(5)
withoutwithout lockout tag
SZwith lockout tag (Only for mounting outside)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • One-hand emergency exit,
    even in de-energised condition
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No supplementary door handles required

Ordering data

Product type description

AZ/AZM201-B30-LTP-2719-1

Article number (order number)

103033767

EAN (European Article Number)

4030661532783

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Approvals - Standards

Note

Certificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201

General data

Housing material

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Material of the actuator

pressofuso di zinco

Material of the operators

Alluminio, rivestimento di plastica

Emergency exit material

metallo

Gross weight

793 g

General data - Features

Emergency exit

Mechanical data

Grip

Maniglia

manopola

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Door hinge

Sinistra

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2.000 N

Holding force Fmax, maximum

2.600 N

Actuator mounted

Esterno

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the emergency exit

23 mm

Width of the emergency exit

95 mm

Height of the emergency exit

95 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

L'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/08/2025, 14:37