schmersal_s_icon.png

ACC-RS900-TS

Codice prodotto: 103033772

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • To maintain the reaction force

Ordering data

Product type description

ACC-RS900-TS

Article number (order number)

103033772

EAN (European Article Number)

4030661532905

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Acciaio

Gross weight

264 g

Accessory

Recommendation (product combination)

ZQ 900

TQ 900

Note

Note (General)

Solo per TQ 900 / ZQ 900


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/05/2025, 03:25