schmersal_s_icon.png

BNS 120-02Z-LST-2530-4 0,4M

Codice prodotto: 103038017

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
Codice:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M12
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Non più disponibile!

Product type description

BNS 120-02Z-LST-2530-4 0,4M

Article number (order number)

103038017

EAN (European Article Number)

4030661544069

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

Nessuna

Working principle

magnetico

Installation conditions (mechanical)

quasi allineato

Housing material

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

General data - Features

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

magnete

Switching distance actuator

Magnete di azionamento BP 6, Sao: 10 mm

Magnete di azionamento BP 6, Sar: 22 mm

Magnete di azionamento BP 8, Sao: 10 mm

Magnete di azionamento BP 8, Sar: 22 mm

Magnete di azionamento BP 10, Sao: 20 mm

Magnete di azionamento BP 10, Sar: 32 mm

Magnete di azionamento BP 15 SS, Sao: 20 mm

Magnete di azionamento BP 15 SS, Sar: 32 mm

Direction of motion

Frontale verso la superficie attiva

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

16 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

28 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Termination

cavo

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

5 mm

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M12

Length of sensor

38,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching element

2 contatto d'apertura (NC)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.

Il sensore deve essere montato in modo che non sia possibile l'azionamento mediante un magnete (montaggio nascosto sec. EN 1088).

Schema contatti


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 27/08/2025, 20:22