schmersal_s_icon.png

SVE2/SR/103BR/WS/103BR/WS-24VDC

Codice prodotto: 103042313

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 interruttori selettori a chiave
22 interruttori selettori a chiave
33 interruttori selettori a chiave

(2)
senzaSistema di chiusura standard
ZSistema di chiusura con impianto centralizzato

(3)
senzaStandard argento
SR/Impugnatura chiave colorata

(4)
xxxNumero/i chiave 100 … 999

(5)
oo/ooColore chiave secondaria>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Tutte le combinazioni di colori sono possibili.

(6)
senzaMagnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura in serie
-3OEMagnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura in serie
-WMagnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura separati

(7)
24 VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
OsservazioniNon tutte le versioni possono essere fornite.>Il codice di ordinazione è disponibile per convertire il descrittivo del prodotto.
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Thermoplastic enclosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SVE2/SR/103BR/WS/103BR/WS-24VDC

Article number (order number)

103042313

EAN (European Article Number)

4030661560069

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Working principle

elettromeccanico

Housing material

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Colour of the housing

nero

Argento

Colour of the key

Argento

Colour of key head

marrone

Bianco

Gross weight

1.020 g

General data - Features

Power to unlock

Manual release

Number of auxiliary contacts

3

Number of key selector switch

2

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the Key selector switch

a sinistra

a destra

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Key number of primary key

103

Key number of secondary key

103

Mechanical data - Connection technique

Termination

Collegamento a vite M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,25 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

144 mm

Width of sensor

96 mm

Height of sensor

171 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Electrical data

Thermal test current

4 A

Rated control voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Electrical power consumption, maximum

8,5 W

Switching element

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

Switching principle

Commutazione lenta

Material of the contacts, electrical

Argento

Switching element

Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series

Scope of delivery

Scope of delivery

Strumento chiave triangolare in dotazione (di cui 1 chiave di emergenza)

Note

Note (General)

Vedi figura. Modalità di funzionamento: Chiavi 1-3 in pos. 1. Magnete non eccitato: interruttore a chiave bloccato, contatti NC chiusi, chiave non estraibile
Chiavi 1-3 in pos. 1. Magnete eccitato, contatto NC aperto: interruttore a chiave sbloccato, contatti NC chiusi, chiave non estraibile
Chiavi 1-3 in pos. 2. Magnete eccitato, contatto NC aperto: interruttore a chiave sbloccato, contatti NC aperti, chiave estraibile

Strumento triangolare per il rilascio meccanico in posizione 3: Interruttore a chiave sbloccato meccanicamente, magnete disabilitato, contatto NA aperto
Strumento triangolare per il rilascio meccanico in posizione 4: magnete in funzione


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 17/09/2025, 11:09