ZSD5CC-5M
ZSD5CC-5M
Codice: ZSD (1) |
(1) | |
215 | Interruttore a leva a 3 stadi |
6 | Interruttore a leva a 3 stadi con pulsante aggiuntivo in testa |
- Thermoplastic enclosure
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Particularly fit for robot applications in accordance with the ANSI Robotics Standard
- The redundant contact configuration enables signal processing using conventional safety relay modules
- Contacts do not close upon reset (level 3 -> level 1)
Ordering data
Product type description |
ZSD5CC-5M |
Article number (order number) |
103043683 |
EAN (European Article Number) |
4030661623375 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
General data
Standards |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-8 |
Housing material |
Plastica, termoplastica, autoestinguente |
Gross weight |
1.190 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Note (Mechanical life) |
Contatto NA: |
Positive break travel |
4,7 mm |
Positive break force, minimum |
70 N |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
1 x M20 x 1,5 |
Termination |
morsetti a molla |
Authorised cable section, minimum |
7 mm |
Authorised cable section, maximum |
13 mm |
Cable section, minimum |
0,2 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Relative humidity, minimum |
45 % |
Relative humidity, maximum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
non condensante |
Resistance to vibrations |
Operation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min. |
Restistance to shock |
Betrieb: 150 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s² |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Electrical data
Rated operating voltage |
250 VAC |
Operating current |
2.500 mA |
External wire and device fuse rating |
10A f |
Switching element |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
Switching principle |
Commutazione lenta |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Electrical data - Contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Accessory
Recommended safety switchgear |
SRB, a 2 canali con riconoscimento corto circuito |
Note
Note (General) |
Sono disponibili su richiesta esecuzioni personalizzate con cavo di collegamento. L'apparecchio di controllo deve possedere la possibilità del controllo di corto circuito trasversale. Come cavo di alimentazione è possibile utilizzare esclusivamente un cavo con doppia schermatura. 1) Quando il dispositivo è utilizzato in ambienti umidi, è necessario utilizzare un cavo di collegamento idoneo. 1) Il dispositivo è stato testato per verificarne la resistenza agli urti e al fuoco, ai sensi della norma UL508. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07/08/2025, 10:48