schmersal_s_icon.png

SHGV/L1.1/127+BO

Codice prodotto: 103045224

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
senzaSistema di chiusura standard
ZSistema di chiusura con impianto centralizzato
PSistema di chiusura standard PACRI
ZPSistema di chiusura con impianto centralizzato PACRI

(2)
BCilindro della serratura a terra
Lcilindro della serratura a sinistra
RCilindro della serratura a destra

(3)
Dil ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale

(4)
01Con una testina
1.1con due testine

(5)
x1xNumero/i chiave 100 … 999

(6)
x2xNumero chiave ( n) cilindro di chiusura supplementare frontale 32 … 99

(7)
BOAzionatore diritto
BOWazionatore ad angolo
BORAzionatore a raggio
BOWRazionatore a raggio ad angolo
BOF/HIS.1Azionatore telescopico, fissaggio dal retro
BOF/HIS.2Azionatore telescopico, fissaggio dall'alto
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/L1.1/127+BO

Article number (order number)

103045224

EAN (European Article Number)

4030661564586

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

meccanico

Housing material

Alluminio / acciaio cromato

Housing coating material

verniciato

Material of the cylinder lock

Acciaio

Colour of the housing

rosso

Colour of the key

Argento

Colour of key head

Argento

Gross weight

460 g

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

1

Mechanical data

Actuator

dritto

Position of the Key selector switch

a sinistra

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

950 N

Holding force Fmax, maximum

1.250 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Mechanical data - Dimensions

Length

43 mm

Width

87 mm

Height

135 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Resistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Other data

Note (applications)

dispositivo di sicurezza scorrevole

dispositivo di sicurezza rimovibile

interruttori di sicurezza rotativi

Note

Note (General)

Con due teste di azionamento per porte doppie, non nella versione "LD" e "RD"


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 08/10/2025, 05:40