ACC-CLP-M12-10PCS
Codice prodotto:
103052312
ACC-CLP-M12-10PCS
Codice prodotto:
103052312
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Safety clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 plug connector, for knurls with diameter: 15 mm or for hexagon with width across flats 14 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-CLP-M12-10PCS |
Article number (order number) |
103052312 |
EAN (European Article Number) |
4030661632247 |
General data
Material |
materiale sintetico |
Gross weight |
SAP_WEIGHT_GROSS.010 g |
Mechanical data
Installation instructions |
Locking clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 connector and M12 connectors for assembly, for knurl diameter: 15 mm or for Allen key with a wrench size of 14 mm, prevents the disconnection of plug-in connections without tools |
Ambient conditions
Storage and transport temperature |
-40_+105 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
10 pcs locking clip |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05/10/2025, 19:18