schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X20-CSS-50PCS

Codice prodotto: 103053840

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M5X20-CSS-50PCS

Article number (order number)

103053840

EAN (European Article Number)

4030661635842

General data

Material

metallo zincato

Gross weight

175 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X20

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Countersunk screw with one-way slot

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

50x Safety screws


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 09/08/2025, 04:35