PS116-Z02-STR-R201
PS116-Z02-STR-R201
- Stainless steel roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
Ordering data
Product type description |
PS116-Z02-STR-R201 |
Article number (order number) |
103054031 |
EAN (European Article Number) |
4030661637518 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
forma di costruzione normale |
Actuator type to EN 50047 |
c |
Housing material |
Materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, zinco pressofuso, cromato |
Active area |
metallo |
Material of the actuator |
acciaio temperato (V4A) |
General data - Features
Safety functions |
Sì |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
10 N |
Positive break force, minimum |
40 N |
Actuating speed, minimum |
10 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30° |
Actuating torque, minimum |
0,2 Nm |
Positive break torque |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Connector position |
Destro |
Termination |
Connettore M12, 4 poli |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
16,6 mm |
Width of sensor |
31 mm |
Height of sensor |
74,1 mm |
Diameter of Castor |
9,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1,5 A |
Switching element |
contatti d'apertura (NC) |
Switching principle |
Commutazione rapida |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
5,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Certificazione UL
Cetificato CCC
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/07/2025, 08:50