schmersal_s_icon.png

TK 016-03Y-H-2322

Codice prodotto: 131148062

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
SPistone S
2SPistone telescopico 2S
KLeva con rotella K
2KLeva ribaltabile 2K
3KLeva angolare 3K
8HLeva oscillante con rotella 8H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
HLeva oscillante con rotella H
4HAsta di azionamento oscillante a molla 4H
2HLeva oscillante a molla piatta 2H
3HLeva oscillante con rotella 3H
9HLeva oscillante ad asta 9H
6HLeva oscillante a molla piatta 6H

(2)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
212 contatti di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)
303 contatti di chiusura (NO)

(3)
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
HCommutazione lenta contatti differiti
CSoffiatura magnetica
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • 3 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • 3 Contacts
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( basic component)
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Product type description

TK 016-03Y-H-2322

Article number (order number)

131148062

EAN (European Article Number)

8905236104114

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

meccanico

Slide form

Rullo

Housing material

metallo leggero pressofuso, verniciata

Housing coating material

verniciato

Gross weight

399 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

3

Mechanical data

Actuating element

Leva con rotella

Roller material

materiale sintetico

Mechanical lifetime, minimum

5.000.000 Operations

Actuating angle, from left of switch axis

45 °

Actuating angle, from right of switch axis

30 °

Actuating force

19 N

Contact opening

2 x 2,5 mm

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating speed, maximum

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento

Mechanical data - Connection technique

Termination

Collegamento a vite M20 x 1.5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

43 mm

Width of sensor

67 mm

Height of sensor

143 mm

Width of Castor

8,5 mm

Diameter of Castor

20 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

400 V

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

400 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Switching element

contatti d'apertura (NC)

Note (Switching element)

con doppia interruzione

Switching principle

Commutazione lenta contatti differiti

Material of the contacts, electrical

Argento

Note

Note (General)

Si dovrebbe evitare l'azionamento da destra, perchè in questo modo si riduce la durata meccanica dell'interruttore di posizione.

131054893 TK 016-03Y
  • 3 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • 3 Contacts
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( basic component)
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 015
T 016
T/M 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, January 15, 2020
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/10/2025, 04:08