T2FH 232-04/04
T2FH 232-04/04
Codice: T2FH 232-(1) |
(1) | |
11UEDR/11UEDR | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
22UEDR/22UEDR | 3 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
11/22UEDR | 3 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
- 4 contacts per pedal
- Protective shield with wide opening
- double-pedal type
- 2 cable entries M25
- High level of stability
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Non più disponibile! |
Product type description |
T2FH 232-04/04 |
Article number (order number) |
151181588 |
EAN (European Article Number) |
4030661529004 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Alluminio |
Housing coating material |
rivestito con polveri |
Material of the housing cover |
Alluminio |
Material of the pedal |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Material of the protective shield |
Alluminio |
Gross weight |
3.000 g |
General data - Features
Latching |
Sì |
Suitable for EMERGENCY-OFF |
Sì |
Protective shield |
Sì |
Probing possible |
Sì |
Number of pedals, NC |
4 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Mechanical data - Dimensions
Width |
295 mm |
Height |
189 mm |
Depth |
274 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
non condensante non gela |
Resistance to vibrations |
10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
contatti d'apertura (NC) |
Switching principle |
Commutazione lenta |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Cetificato CCC
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13/08/2025, 17:56