schmersal_s_icon.png

AZ21X/31X-B1

Codice prodotto: 157000540

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ21X/31X-B1

Article number (order number)

157000540

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

ridotta

Material of the actuator

acciaio temperato (V2A)

Gross weight

37 g

Mechanical data

Actuator

dritto

fisso

montatura in gomma

Mechanical data - Dimensions

Length

71 mm

Width

32 mm

Height

8 mm

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 26/04/2025, 13:43