TQ 700-11
TQ 700-11
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Thermoplastic enclosure
- one-side operation / wire up to 10 m long
- Position indicator
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- One tension force for cable lengths up to 10 m
Ordering data
Product type description |
TQ 700-11 |
Article number (order number) |
161192479 |
EAN (European Article Number) |
4030661352688 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
materiale sintetico, termoplastica |
Material of the housing cover |
materiale sintetico, termoplastica |
Length of the wire, maximum |
10 m |
Gross weight |
209 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
B10D Normally open contact (NO) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40,5 mm |
Height |
160 mm |
Depth |
42,2 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching element |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
Switching principle |
Commutazione lenta |
Material of the contacts, electrical |
Argento |
Note
Note (General) |
Lunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante. Poiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite. Ogni 2 a 5 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessori |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brazil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | TQ 700 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Boituva, January 19, 2024 |
![]() |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/08/2025, 17:08