Scheda Tecnica
CSS 11-30S-D-M-ST

CSS 11-30S-D-M-ST

  • Stainless steel enclosure
  • Max. 31 sensors can be wired in series.
  • Connector M12, 8-pole
  • Ø M30
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs
  • Integral cross-short, wire-breakage and external voltage monitoring of the safety cables up to the control cabinet
  • Safety sensor can also be installed behind V4A covers.

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30/07/2025, 11:56