Scheda Tecnica
UV7H 433Y

UV7H 433Y

  • Metal enclosure
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
  • 3 Contacts
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( basic component)
  • Switching points and contact function adjustable
  • 3 cable entries M 20 x 1.5

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07/10/2025, 14:01