AZIONATORE AZ/AZM 415-B30-02
Codice prodotto:
101139954
AZIONATORE AZ/AZM 415-B30-02
Codice prodotto:
101139954
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZ/AZM 415-B30-02 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101139954 |
EAN (European Article Number) |
4030661117225 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale della custodia |
metallo leggero pressofuso, verniciata |
materiale dell'azionatore |
pressofuso di zinco |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio |
Materiale sblocco di fuga |
Metallo, plastificato |
Peso lordo |
1.070 g |
Dati generali - Caratteristiche
maniglia antipanico |
Sì |
Dati meccanici
Apertura porta |
Sinistra |
Forza di sicurezza |
25.000 N |
Montaggio azionatore |
Interno |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
34 mm |
Larghezza della attuatore |
75 mm |
Altezza della attuatore |
78 mm |
Lunghezza della sblocco di fuga |
90 mm |
Larghezza della sblocco di fuga |
157 mm |
Altezza della sblocco di fuga |
82 mm |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 10:05