AZIONATORE AZM 161-B1S
Codice prodotto:
101171125
AZIONATORE AZM 161-B1S
Codice prodotto:
101171125
- Azionatore dritto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZM 161-B1S |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101171125 |
EAN (European Article Number) |
4030661298689 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
20 g |
Dati meccanici
Azionatore |
dritto |
Osservazioni
Nota (generale) |
Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 150 mm Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 180 mm |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/04/2024, 22:12