235 Pistone con rotella r

235 Pistone con rotella r

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
Codice:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
ZGuarnizione supplementare tra l'attacco e l'alloggiamento

(6)
M16Passacavo M16
senzaPassacavo M20
IDtecnica di taglio a blocco
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(7)
2574Custodia con fori di fissaggio a L (spostabile in direzione orizzontale o verticale)

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Velocità di azionamento, minima

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

Temperatura ambiente, minima

TR 235-02Z-M20

Codice prodotto 151168156

Position switch with safety function

TR 235-11Z-M20

Codice prodotto 151164168

Position switch with safety function

TR 235-20Z-M20

Codice prodotto 151165331

Position switch with safety function

ZR 235-02Z-M20

Codice prodotto 151172102

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZR 235-11Z-M20

Codice prodotto 151152265

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 235-02Z-M20

Codice prodotto 101168156

Position switch with safety function

TR 235-02ZH

Codice prodotto 101144999

Position switch with safety function

TR 235-11Z-M20

Codice prodotto 101164168

Position switch with safety function

ZR 235-11Z-M20-2325

Codice prodotto 101168160

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZR 235-11Z-1637

Codice prodotto 151097561

Position switch with safety function

ZR 235-11Z-ST-1637

Codice prodotto 151215465

Position switch with safety function

ZR 235-11Z-ST-RVA

Codice prodotto 151182866

Position switch with safety function