236 Leva angolare K4

236 Leva angolare K4

  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Codice:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(6)
senzaPassacavo M20
IDtecnica di taglio a blocco
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(7)
1297Custodie con fori trasversali

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Velocità di azionamento, minima

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

TK4 236-11Z-M20

Codice prodotto 151168167

Position switch with safety function

TK4 236-20Z

Codice prodotto 151092331

Position switch with safety function

TK4236-02Z

Codice prodotto 151092332

Position switch with safety function

ZK4 236-11Z-M20

Codice prodotto 151151629

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TK4 236-11ZUE-M20

Codice prodotto 101171883

Position switch with safety function

ZK4 236-02Z-M20

Codice prodotto 101169953

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-U180

Codice prodotto 151110856

Position switch with safety function

TK4 236-11Z-U90

Codice prodotto 151112314

Position switch with safety function

TK4 236-20Z-M16

Codice prodotto 151168904

Position switch with safety function

TK4 236-20ZH-U90

Codice prodotto 151145095

Position switch with safety function

TK4 236-20Z-M16-U180

Codice prodotto 151208524

ZK4 236-11Z-U180-M16

Codice prodotto 151108717