236 Leva oscillante con rotella 1H

236 Leva oscillante con rotella 1H

  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Isolamento di protezione
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Codice:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
55forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(6)
senzaPassacavo M20
IDMorsetti a taglio
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(7)
1297Custodie con fori trasversali

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Materiale dei contatti, elettrici

TV1H 236-02Z-M20

Codice prodotto 151168171

Position switch with safety function

TV1H 236-11Z-M20

Codice prodotto 151160988

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TV1H 236-20Z-M20

Codice prodotto 151168170

Position switch with safety function

ZV1H 236-02Z-M20

Codice prodotto 151154488

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-M20

Codice prodotto 151153303

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZV1H 236-11Z-1297

Codice prodotto 151097048

ZV1H 236-11Z-M16

Codice prodotto 151105464

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-M20-2401

Codice prodotto 151164793

Position switch with safety function

ZV1H 236-11Z-U180

Codice prodotto 151136842

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZV1H 236-11ZZ

Codice prodotto 151101370

Position switch with safety function

TV1H 236-02ZH

Codice prodotto 151145098

Position switch with safety function

TV1H 236-11Z-M20-1297

Codice prodotto 151166555