236 Leva oscillante con rotella 7H

236 Leva oscillante con rotella 7H

  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
Codice:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
55forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(6)
senzaPassacavo M20
IDMorsetti a taglio
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(7)
1297Custodie con fori trasversali

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Materiale rotella

TV7H 236-02ZH

Codice prodotto 101145102

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-2079-2

Codice prodotto 151217782

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Codice prodotto 151176947

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Codice prodotto 151211006

Position switch with safety function

TV7H 236-02Z

Codice prodotto 151092338

Position switch with safety function

TV7H 236-02Z-M16-1894

Codice prodotto 151108066

TV7H 236-11Z-1058

Codice prodotto 151100690

TV7H 236-11Z-1058/2138

Codice prodotto 151183669

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-M16

Codice prodotto 151175174

TV7H 236-11Z-M16-1894

Codice prodotto 151180578

TV7H 236-11Z-M16-2138

Codice prodotto 151186569

TV7H 236-11Z-M20

Codice prodotto 151168168

Position switch with safety function