332 Leva oscillante con rotella H

332 Leva oscillante con rotella H

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Elevata apertura dei contatti
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Contatti d'argento massiccio dorati
  • Memoria magnetica con sistema a scatto
  • Sistema di contatti separato dal sistema di scatto, punto di commutazione costante, indipendente dal consumo dei contatti
  • Design sec. EN 50041
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°

Velocità di azionamento, minima

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

Z4VH 332-11Y-PG13,5

Codice prodotto 101054569

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-M20

Codice prodotto 131151773

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z4VH 332-11Y-1225

Codice prodotto 131054581

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RMS

Codice prodotto 131054573

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RVA

Codice prodotto 131054572

Position switch with safety function