335 Leva oscillante con rotella 7H-2138

335 Leva oscillante con rotella 7H-2138

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Design sec. EN 50041
Codice:

(1)(2) 3(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
2272Bullone a rulli speciale con collare
1183con asta di aliminio
1699-1Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile

(6)
G24con LED

(7)
senzaPassacavo M20
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

T4V7H 335-02Z-2138

Codice prodotto 101136517

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T4V7H 335-03Z-RMS-2138

Codice prodotto 101155760

Position switch with safety function

T4V7H 335-11Z-M20-2138

Codice prodotto 101172195

Position switch with safety function

T4V7H 335-11ZUE-2138

Codice prodotto 101180021

Position switch with safety function

T4V7H 335-12Z-M20-2138

Codice prodotto 101171231

Position switch with safety function

T4V7H 335-12ZUE-2138

Codice prodotto 101180271

Position switch with safety function

TV7H 335-01/01Z-2138

Codice prodotto 101128520

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-2138

Codice prodotto 101147045

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z4V7H 335-11Z-2138

Codice prodotto 101122714

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T4V7H 335-03ZH-2138

Codice prodotto 101215109

Position switch with safety function