335 Leva oscillante con rotella H

335 Leva oscillante con rotella H

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Design sec. EN 50041
Codice:

(1)(2) 3(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
2272Bullone a rulli speciale con collare
1183con asta di aliminio
1699-1Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile

(6)
G24con LED

(7)
senzaPassacavo M20
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Grado di protezione

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

TVH335-01/01Z-M20

Codice prodotto 151161382

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T4VH335-03Z-M20

Codice prodotto 151147373

Position switch with safety function

T4VH335-12Z-M20

Codice prodotto 151147372

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T4VH 335-02Z-M20

Codice prodotto 101168107

Position switch with safety function

T4VH 335-02ZH

Codice prodotto 101082545

Position switch with safety function

T4VH 335-03ZH

Codice prodotto 101148271

Position switch with safety function

T4VH 335-11Z-M20

Codice prodotto 101168105

Position switch with safety function

T4VH 335-11ZUE-M20

Codice prodotto 101171739

Position switch with safety function

T4VH 335-12ZUE

Codice prodotto 101148272

Position switch with safety function

T4VH 335-20Z-M20

Codice prodotto 101171894

Position switch with safety function

T4VH 335-12Z-RMS

Codice prodotto 151182945

Position switch with safety function

T4VH 335-20Z-M20-1637

Codice prodotto 151185513

Position switch with safety function