335 Pistone con rotella r

335 Pistone con rotella r

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Design sec. EN 50041
Codice:

(1)(2) 3(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
2272Bullone a rulli speciale con collare
1183con asta di aliminio
1699-1Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile

(6)
G24con LED

(7)
senzaPassacavo M20
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Grado di protezione

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

TR 335-11Z-M20

Codice prodotto 151167924

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 335-02ZH

Codice prodotto 151082536

Position switch with safety function

TR 335-11ZUE

Codice prodotto 151082534

Position switch with safety function

TR 335-12Z

Codice prodotto 151147368

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 335-20ZH

Codice prodotto 151082535

Position switch with safety function

TR335-20Z-M20

Codice prodotto 151082531

Position switch with safety function

ZR 335-11Z-M20

Codice prodotto 151154447

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 335-02Z-M20

Codice prodotto 101168113

Position switch with safety function

TR 335-03Z

Codice prodotto 101147369

Position switch with safety function

Vai all'articolo

ZR 335-02Z-M20

Codice prodotto 101168109

Position switch with safety function

ZR 335-02Z-M20-RMS

Codice prodotto 101170902

Position switch with safety function

ZR 335-11z-M20-RMS

Codice prodotto 151164121

Position switch with safety function

Vai all'articolo