336 Leva oscillante con rotella 7H-2079-2

336 Leva oscillante con rotella 7H-2079-2

  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia in plastica
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Isolamento di protezione
  • Adatto per ascensori
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Codice:

(1)(2) 336-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra

(4)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti

(5)
senzaPassacavo M20
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A
ST-2310M 12 Connettore in codifica B

(6)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(7)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

T4V7H 336-02YR-2079-2

Codice prodotto 151151233

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-2079-2

Codice prodotto 151116511

Position switch with safety function

T4V7H 336-11YR-2079-2

Codice prodotto 101159314

Position switch with safety function

T4V7H 336-02Z-2079-2

Codice prodotto 151147342

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2079-2

Codice prodotto 151119004

Position switch with safety function