355 Leva con rotella 1K

355 Leva con rotella 1K

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • Punti di commutazione conforme a EN 50041
Codice:

(1)(2) 3(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
2272Bullone a rulli speciale con collare
1183con asta di aliminio
1699-1Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile

(6)
G24con LED

(7)
senzaPassacavo M20
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

T1K 355-02Z

Codice prodotto 101103856

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1K 355-03Z-M20

Codice prodotto 101173394

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1K 355-03ZH

Codice prodotto 101148282

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1K 355-11Z

Codice prodotto 101102912

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1K 355-12ZUE

Codice prodotto 101148284

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1K 355-20Z

Codice prodotto 101103855

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z1K 355-02Z-M20

Codice prodotto 101173410

Position switch with safety function

Vai all'articolo

Z1K 355-11Z-M20

Codice prodotto 101156133

Position switch with safety function

Vai all'articolo

T1K 355-12Z

Codice prodotto 103000024

Position switch with safety function

Vai all'articolo