A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Codice prodotto:
103007358
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Codice prodotto:
103007358
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- 5 m
- Cavo di collegamento
- 8 poli
Dati per l'ordine
Codice |
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103007358 |
EAN (European Article Number) |
4030661445373 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61076-2-101 |
Versione |
dritto |
Peso lordo |
244 g |
Dati generali - Caratteristiche
senza alogeni |
Sì |
Compatibile con catena portacavi |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
8 |
Dati meccanici
Coppia, massima |
1 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
5 m |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Diametro del cavo |
5,9 mm |
Raggio di flessione (fisso) |
5 x Ø-cavo |
Raggio di flessione (mobile) |
10 x Ø-cavo |
Colore della guaina del cavo |
nero |
materiale della guaina del cavo |
PUR |
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
collegamento ad innesto |
Female connector, M12 |
forma di costruzione |
dritto |
Codifica del connettore |
A |
Blocco del connettore |
Blocco a vite |
Materiale del pressacavo |
Metallo, CuZn, nichelato |
Materiale della maniglia |
Plastica, TPU |
Colore del corpo maniglia |
nero |
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B
Codifica del connettore |
A |
Colore del corpo maniglia |
nero |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Corrente di funzionamento |
2.000 mA |
Pin dei contatti
Pin 1 |
Bianco |
Pin 2 |
marrone |
Pin 3 |
verde |
Pin 4 |
giallo |
Pin 5 |
grigio |
Pin 6 |
Rosa |
Pin 7 |
blu |
Pin 8 |
rosso |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 02:18