A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4

Codice prodotto: 103003642

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Cavo di collegamento
  • 8 poli

Dati per l'ordine

Codice

A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4

Codice articolo (codice d'ordine)

103003642

EAN (European Article Number)

4030661429168

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Dati generali

Peso lordo

260 g

Dati generali - Caratteristiche

senza alogeni

quantità di poli

8

Numero di conduttori elettrici

8

Dati meccanici

Coppia, massima

0,6 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

5 m

Sezione conduttore

0,25 mm2

Diametro del cavo

6 mm

Raggio di flessione (fisso)

5 x Ø-cavo

Raggio di flessione (mobile)

10 x Ø-cavo

Colore della guaina del cavo

nero

materiale della guaina del cavo

PUR

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A

collegamento ad innesto

Female connector, M8

forma di costruzione

curvo

Codifica del connettore

A

Blocco del connettore

Blocco a vite

Materiale del pressacavo

Metallo, CuZn, nichelato

Materiale della maniglia

Plastica, PUR

Colore del corpo maniglia

nero

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +85 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Ambient temperature (moved)

-25 ... +90 °C

Dati elettrici

Corrente termica continua

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Corrente di funzionamento

1.500 mA

Pin dei contatti

Pin 1

Bianco

Pin 2

marrone

Pin 3

verde

Pin 4

giallo

Pin 5

grigio

Pin 6

Rosa

Pin 7

blu

Pin 8

rosso


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/04/2024, 18:15