ACC-AZM400-BOW-6M-8M
Codice prodotto:
103038783
ACC-AZM400-BOW-6M-8M
Codice prodotto:
103038783
- Sblocco a distanza tramite una fune di trazione
- Installabile come sblocco di fuga o sblocco di emergenza
- Lunghezza del nucleo in acciaio incapsulato: 6m
- Lunghezza massima: 8 m
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-AZM400-BOW-6M-8M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103038783 |
EAN (European Article Number) |
4030661547824 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Peso lordo |
276 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
52 mm |
larghezza |
40 mm |
altezza |
15 mm |
Lunghezza corpo di acciaio rivestito |
6 m |
Lunghezza del tirante Bowden |
8 m |
Fornitura
Fornitura |
Osservazioni: Lo sblocco con tirante Bowden è un accessorio che può essere utilizzato solo con l'elettroserratura di sicurezza AZM400Z-...-BOW. L'elettroserratura di sicurezza non è inclusa nell'ambito della fornitura. |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 04:37