ACC-CGLD-M20-MS
Codice prodotto:
103006011
ACC-CGLD-M20-MS
Codice prodotto:
103006011
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- pressacavo M20
- metallo
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-CGLD-M20-MS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103006011 |
EAN (European Article Number) |
4030661439785 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Dati generali
Materiale |
ottone, nichelato |
Peso lordo |
28 g |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
8 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Diametro cavo ammissibile, minimo |
6 mm |
Diametro cavo ammissibile, massimo |
12 mm |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza delle viti |
29,3 mm |
Lunghezza filetto delle viti |
6 mm |
Diametro delle viti |
24,4 mm |
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passo |
M20 x 1.5 |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/04/2024, 10:13