ACC-CQL-4MM
Codice prodotto:
103040978
ACC-CQL-4MM
Codice prodotto:
103040978
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Moschettone
- Collegamento tra fune e linguetta dello sblocco di fuga
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-CQL-4MM |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103040978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Dati generali
Materiale |
acciaio temperato |
Peso lordo |
12 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
40 mm |
larghezza |
20 mm |
altezza |
4 mm |
Diametro |
4 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 22:56