ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Codice prodotto:
101217747
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Codice prodotto:
101217747
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101217747 |
EAN (European Article Number) |
4030661413549 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale |
metallo zincato |
Peso lordo |
13 g |
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggio |
M4X30 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
A2-50 |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
4x Washers 4x Safety screws |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 07:26