ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Codice prodotto:
101084928
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
Codice prodotto:
101084928
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-PWR-EBLT-BM10X40 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101084928 |
EAN (European Article Number) |
4030661105956 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
Dati generali
Materiale |
metallo zincato |
Peso lordo |
40 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza delle viti |
40 mm |
Lunghezza filetto delle viti |
25 mm |
Diametro delle viti |
10 mm |
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passo |
M10 x 1.5 |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
Vite con dado |
Osservazioni
Nota (generale) |
lunghezza, relativa al centro dell'occhio secondo DIN 444 |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 14:23