ACC-PWR-PLY-S

Codice prodotto: 101192433

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Per la conduzione della fune su percorsi non lineari
  • per Funi Ø 5 mm

Dati per l'ordine

Codice

ACC-PWR-PLY-S

Codice articolo (codice d'ordine)

101192433

EAN (European Article Number)

4030661362069

eCl@ss number, version 12.0

23-34-03-03

eCl@ss number, version 11.0

23-34-03-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

23-34-03-03

ETIM number, version 7.0

EC002217

ETIM number, version 6.0

EC002217

Dati generali

Materiale

Acciaio inossidabile INOX

Peso lordo

86 g

Osservazioni

Nota (generale)

■ Secondo EN ISO 13850, l'utilizzo di carrucole di rinvio è consentito solo nella misura in cui sia visibile l'intera area della fune.


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 06:27