ACC-PWR-RC-5MM-NIRO
Codice prodotto:
101203478
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO
Codice prodotto:
101203478
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101203478 |
EAN (European Article Number) |
4030661366975 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Dati generali
Materiale |
Acciaio inossidabile INOX |
Peso lordo |
15 g |
Dati meccanici - Dimensioni
morsetto meccanico per diversi diametri di fune {mm}. |
5 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 07:14