MORSETTO PER FUNE DUPLEX 3 MM NIRO
Codice prodotto:
101190917
MORSETTO PER FUNE DUPLEX 3 MM NIRO
Codice prodotto:
101190917
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- per Funi Ø 3 mm
Dati per l'ordine
Codice |
MORSETTO PER FUNE DUPLEX 3 MM NIRO |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Dati generali
Materiale |
Acciaio inossidabile INOX |
Peso lordo |
13 g |
Osservazioni
Nota (generale) |
Parti come da figura. Presenza di differenze in design e misure! |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 17:21